UKFL313H - SNR

UKFL313H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak yüksekliği58 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği25 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik71,5 mm
B - İç bileziğin genişliği49 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği65 mm
d - Mil çapı60 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı85 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe33 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı295 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe240 mm
L - Yatak genişliği / çapı175 mm
N - Sabitleme deliği boyutu31 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe38,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi93,86 kN
C0 - Statik yük kapasitesi60,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle7,13 kg
Germe manşonu referansıH2313