UKFL322H - SNR

UKFL322H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak yüksekliği96 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği42 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik121 mm
B - İç bileziğin genişliği80 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği105 mm
d - Mil çapı100 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı145 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe60 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı470 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe390 mm
L - Yatak genişliği / çapı300 mm
N - Sabitleme deliği boyutu44 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe61 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi205 kN
C0 - Statik yük kapasitesi178 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle32,89 kg
Germe manşonu referansıH2322