Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe.
Şekilde gösterilenden farklı olarak: Bazı boyutlarda, insert rulmanlar yatağın montaj yüzeyinin dışına taşabilir.
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UK206G2H-14
- FLE206
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 32,1 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 12 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 40,5 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 25 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 38 mm |
| d - Mil çapı | 22,225 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 45 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 20 mm |
| G - Gresörlük | R1/8" |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 142 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 116,5 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 80 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 11,5 mm |
| s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe | 20,5 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 19,5 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 11,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,9 kg |
| Germe manşonu referansı | H2306-14 |