Rulman üniteleri

UKFLE212HCC - SNR

UKFLE212HCC

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe.

Şekilde gösterilenden farklı olarak: Bazı boyutlarda, insert rulmanlar yatağın montaj yüzeyinin dışına taşabilir.

Şekilde flanşlı rulman üniteleri açık kapaklı olarak gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün kapalı kapaklara sahiptir.

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği50,4 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği16 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik65 mm
B - İç bileziğin genişliği36 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği62 mm
d - Mil çapı55 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı80 mm
Dz - Kapak dış çapı120 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe34 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı238 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe202 mm
L - Yatak genişliği / çapı138 mm
N - Sabitleme deliği boyutu18 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik77,6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,787 kg
Germe manşonu referansıH2312