Rulman üniteleri

UKFLE215-40H - SNR

UKFLE215-40H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe.

Şekilde gösterilenden farklı olarak: Bazı boyutlarda, insert rulmanlar yatağın montaj yüzeyinin dışına taşabilir.

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği57 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği18 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik73,5 mm
B - İç bileziğin genişliği41 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği73 mm
d - Mil çapı63,5 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı98 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe38 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı258 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe216 mm
L - Yatak genişliği / çapı160 mm
N - Sabitleme deliği boyutu21 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe35,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi66 kN
C0 - Statik yük kapasitesi49,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle5,81 kg
Germe manşonu referansıH2315-40