• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UKFS315-39H - SNR

UKFS315-39H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği66 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği25 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik63,5 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği48 mm
B - İç bileziğin genişliği55 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği73 mm
d - Mil çapı61,913 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı98 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe21 mm
G - GresörlükM10x1
H3 - Merkezleme çapı200 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe184 mm
L - Yatak genişliği / çapı236 mm
N - Sabitleme deliği boyutu25 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe42,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi113,36 kN
C0 - Statik yük kapasitesi76,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle12,98 kg
Germe manşonu referansıH2315-39