• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UKFS322H - SNR

UKFS322H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği96 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği35 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik96 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği71 mm
B - İç bileziğin genişliği80 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği105 mm
d - Mil çapı100 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı145 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe35 mm
G - GresörlükM10x1
H3 - Merkezleme çapı300 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe266 mm
L - Yatak genişliği / çapı340 mm
N - Sabitleme deliği boyutu41 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe61 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi205 kN
C0 - Statik yük kapasitesi178 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle38,9 kg
Germe manşonu referansıH2322