Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UK206D1;H2306X
- P206D1
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| A - Yatak genişliği | 48 mm |
| Insert - total width (B1) | 38 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 25 |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 42,9 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 17 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 83 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 121 mm |
| L - Yatak genişliği | 165 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 54 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 17 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 20 mm |
| Mounting bolt size (-) | 14 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Kütle | 1,4 kg |