• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UKP213-35H - SNR

UKP213-35H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak genişliği70 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği46 mm
B - İç bileziğin genişliği36 mm
d - Mil çapı55,563 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı85 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı76,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği27 mm
H2 - Yatak yüksekliği150 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe203 mm
L - Yatak genişliği265 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu77 mm
N - Sabitleme deliği boyutu25 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu29 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe32 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi57,2 kN
C0 - Statik yük kapasitesi40 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle6,31 kg
Germe manşonu referansıH2313-35