UKP215-40H - SNR

UKP215-40H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak genişliği74 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği48 mm
B - İç bileziğin genişliği41 mm
d - Mil çapı63,5 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı98 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı82,6 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği28 mm
H2 - Yatak yüksekliği163 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe217 mm
L - Yatak genişliği275 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu85 mm
N - Sabitleme deliği boyutu25 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu31 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe35,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi66 kN
C0 - Statik yük kapasitesi49,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle7,91 kg
Germe manşonu referansıH2315-40