• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UKP311-32H - SNR

UKP311-32H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak genişliği80 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği51 mm
B - İç bileziğin genişliği43 mm
d - Mil çapı50,8 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı75 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı80 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği30 mm
H2 - Yatak yüksekliği154 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe236 mm
L - Yatak genişliği310 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu85 mm
N - Sabitleme deliği boyutu20 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu38 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe34 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi71,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi44,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle7,67 kg
Germe manşonu referansıH2311-32