UKP315H - SNR

UKP315H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak genişliği100 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği63 mm
B - İç bileziğin genişliği55 mm
d - Mil çapı65 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı98 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı100 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği35 mm
H2 - Yatak yüksekliği198 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe290 mm
L - Yatak genişliği380 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu110 mm
N - Sabitleme deliği boyutu27 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu40 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe42,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi113,36 kN
C0 - Statik yük kapasitesi76,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle14,81 kg
Germe manşonu referansıH2315