Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
| A - Yatak genişliği | 110 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 66 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 55 mm |
| d - Mil çapı | 70 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 105 mm |
| G - Gresörlük | M10x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 106 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 40 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 210 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 300 mm |
| L - Yatak genişliği | 400 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 110 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 27 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 40 mm |
| s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe | 44,5 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 122,85 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 86,5 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 18,89 kg |
| Germe manşonu referansı | H2316 |