• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UKP319H - SNR

UKP319H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak genişliği120 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği75 mm
B - İç bileziğin genişliği66 mm
d - Mil çapı85 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı125 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı125 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği45 mm
H2 - Yatak yüksekliği250 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe360 mm
L - Yatak genişliği470 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu125 mm
N - Sabitleme deliği boyutu36 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu50 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe52 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi156 kN
C0 - Statik yük kapasitesi122 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle30,1 kg
Germe manşonu referansıH2319