Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UK328D1;H2328
- P328D1
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| A - Yatak genişliği | 140 mm |
| Insert - total width (B1) | 131 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 125 |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 200 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 75 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 390 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 500 mm |
| L - Yatak genişliği | 620 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 140 mm |
| u - Sabitleme deliği (genişlik) | 40 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 55 mm |
| Mounting bolt size (-) | 33 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Kütle | 84 kg |