Rulman üniteleri

UKPE211H - SNR

UKPE211H

Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği60 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği35 mm
B - İç bileziğin genişliği33 mm
d - Mil çapı50 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı75 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı63,5 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği22,5 mm
H2 - Yatak yüksekliği124,5 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe176 mm
L - Yatak genişliği222 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu68 mm
N - Sabitleme deliği boyutu18 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu30 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe29 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi43,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi29,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,51 kg
Germe manşonu referansıH2311