Gri dökme demir yatak, germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
| A - Yatak genişliği | 60 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 39,5 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 33 mm |
| d - Mil çapı | 47,625 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 75 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 61,3 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 23,2 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 128 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 170,5 mm |
| L - Yatak genişliği | 219,5 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 18 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 26 mm |
| s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe | 29 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 43,55 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 29,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 4 kg |
| Germe manşonu referansı | H2311-30 |