• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UKT213-35H+WB - SNR

UKT213-35H+WB

Kayar gerdirmeli gri dökme demir yatak,germe manşonlu radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği65 mm
A5 - Toplam yükseklik - gövde + insert70 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği65 mm
d - Mil çapı55,563 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı85 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe38 mm
G1 - Diş boyutuTR 30x6
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı322 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe260 mm
L - Yatak genişliği606 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi144 mm
L4 - Toplam uzunluk - gerdirme + vidalar699 mm
m - Sabitleme delikleri arası mesafe260 mm
m1 - Sabitleme delikleri arası mesafe22 mm
N - Sabitleme deliği boyutu15
P - Maks. Hareket mesafesi300 mm
s1 - Somun ile rulman yuvarlanma yolunun merkezi arasındaki mesafe32 mm
SW - Anahtar ölçüsü19 mm
T - Sac kalınlığı6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi57,2 kN
C0 - Statik yük kapasitesi40 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle21,71 kg
Germe manşonu referansıH2313-35