İnsert rulmanlar

US202G2T04 - SNR

US202G2T04

küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği22 mm
C - Dış bileziğin genişliği12 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi3,6 mm
d - Mil çapı15 mm
D - Dış bileziğin dış çapı40 mm
G - Ayar vidası boyutuM5x0,8
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe4 mm
r - İç bilezik yarıçapı0.6
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine6 mm
f0 - Faktör13.2
SW - Anahtar ölçüsü2,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi9,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi4,78 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,08 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,5 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,069 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,931 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,066 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,033 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,384 Hz