küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| B - İç bileziğin genişliği | 32 mm |
| C - Dış bileziğin genişliği | 17 mm |
| C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi | 5,7 mm |
| d - Mil çapı | 35 mm |
| D - Dış bileziğin dış çapı | 72 mm |
| G - Ayar vidası boyutu | M6x1 |
| m - Ayar vidasına (setskur) mesafe | 6,5 mm |
| r - İç bilezik yarıçapı | 0.6 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 8,5 mm |
| f0 - Faktör | 14 |
| SW - Anahtar ölçüsü | 3 mm |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 25,7 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 15,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | Kütle | 0,42 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 5,5 N-m |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 3,582 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 5,418 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 4,696 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,348 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,398 Hz |