USF211-35T04 - SNR

USF211-35T04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği43 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği18 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik58,5 mm
B - İç bileziğin genişliği45,3 mm
d - Mil çapı55,563 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe25 mm
G - GresörlükM6x1
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe130 mm
L - Yatak genişliği / çapı162 mm
N - Sabitleme deliği boyutu19 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine11,8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi43,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi29,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,24 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m