USFAE207T20 - SNR

USFAE207T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği26,5 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği12,5 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik38,5 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu4,5 mm
B - İç bileziğin genişliği32 mm
d - Mil çapı35 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe15 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı155 mm
H3 - Merkezleme çapı82,5 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe128 mm
J1 - Oluklu deliğin merkez mesafesi45 mm
L - Yatak genişliği / çapı90 mm
L1 - Oluklu alanda yatak genişliği75 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine8,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,02 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m