• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USFC203T20 - SNR

USFC203T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği23 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği5 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik26 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği19 mm
B - İç bileziğin genişliği22 mm
d - Mil çapı17 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe10 mm
G - GresörlükM6x1
H3 - Merkezleme çapı55 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe70 mm
L - Yatak genişliği / çapı90 mm
N - Sabitleme deliği boyutu12 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi9,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi4,78 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,47 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,5 N-m