USFC205-15CC - SNR

USFC205-15CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe.

Şekilde flanşlı rulman üniteleri açık kapaklı olarak gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün kapalı kapaklara sahiptir.
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
A - Yatak yüksekliği27 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği7 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik29,5 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği21 mm
B - İç bileziğin genişliği27 mm
d - Mil çapı23,813 mm
Dz - Kapak dış çapı60 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe10 mm
G - GresörlükM6x1
H3 - Merkezleme çapı70 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe90 mm
L - Yatak genişliği / çapı115 mm
N - Sabitleme deliği boyutu12 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine7,5 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik39,1 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,967 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m