• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USFC206-18CO - SNR

USFC206-18CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği31 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği8 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik32 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği23 mm
B - İç bileziğin genişliği30 mm
d - Mil çapı28,575 mm
Dz - Kapak dış çapı70 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe10 mm
G - GresörlükM6x1
H3 - Merkezleme çapı80 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe100 mm
L - Yatak genişliği / çapı125 mm
N - Sabitleme deliği boyutu12 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine8 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik44,4 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,275 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m