Rulman üniteleri

USFC208-24T20CO - SNR

USFC208-24T20CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği36 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği9 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik36 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği26 mm
B - İç bileziğin genişliği34 mm
d - Mil çapı38,1 mm
Dz - Kapak dış çapı88 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe11 mm
G - GresörlükM6x1
H3 - Merkezleme çapı100 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe120 mm
L - Yatak genişliği / çapı145 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine9 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik55,7 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi32,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi19,9 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,012 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m