Rulman üniteleri

USFC211NT20 - SNR

USFC211NT20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği42 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği13 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik46,5 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği30 mm
B - İç bileziğin genişliği45,3 mm
d - Mil çapı55 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe13 mm
G - GresörlükM6x1
H3 - Merkezleme çapı125 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe150 mm
L - Yatak genişliği / çapı185 mm
N - Sabitleme deliği boyutu19 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine11,8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi43,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi29,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,75 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]22 N-m