• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USFCE206-20T04 - SNR

USFCE206-20T04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği21 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği9,5 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik20 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu2 mm
B - İç bileziğin genişliği30 mm
d - Mil çapı31,75 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe-2 mm
G - GresörlükM6x1
H3 - Merkezleme çapı80 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe100 mm
L - Yatak genişliği / çapı125 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,91 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m