Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- US212-36G2
- FCE212
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 30,5 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 16 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 37,8 mm |
| A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu | 3 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 53,7 mm |
| d - Mil çapı | 57,15 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | -1 mm |
| G - Gresörlük | R1/8" |
| H3 - Merkezleme çapı | 135 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 160 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 195 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 18 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 14,9 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 52,5 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 32,8 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 3,63 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |