USFE205T20CC - SNR

USFE205T20CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için.

Şekilde flanşlı rulman üniteleri açık kapaklı olarak gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün kapalı kapaklara sahiptir.
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
A - Yatak yüksekliği30 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği11 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik38,5 mm
B - İç bileziğin genişliği27 mm
d - Mil çapı25 mm
Dz - Kapak dış çapı60 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe19 mm
G - GresörlükR1/8"
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe70 mm
L - Yatak genişliği / çapı95 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine7,5 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik42,4 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,797 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m