USFE212-36NT04 - SNR

USFE212-36NT04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği53,5 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği16 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik72,8 mm
B - İç bileziğin genişliği53,7 mm
d - Mil çapı57,15 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe34 mm
G - GresörlükR1/8"
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe143 mm
L - Yatak genişliği / çapı175 mm
N - Sabitleme deliği boyutu18 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine14,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4,59 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m