Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- US206-18G2T04
- FEE206
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 27 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 9,5 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 32,5 mm |
| A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği | 24 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 30 mm |
| d - Mil çapı | 28,575 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 10,5 mm |
| G - Gresörlük | R1/8" |
| H3 - Merkezleme çapı | 85 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 105 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 127 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 9 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 8 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 19,5 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 11,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 1,18 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,7 N-m |