Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe
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
| A - Yatak yüksekliği | 32,5 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 13 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 45,1 mm |
| A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği | 28,5 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 43,5 mm |
| d - Mil çapı | 50 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 12,5 mm |
| G - Gresörlük | R1/8" |
| H3 - Merkezleme çapı | 115 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 136 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 165 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 14 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 10,9 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 35,1 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 23,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 2,46 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 11,5 N-m |