USFL202-10CC - SNR

USFL202-10CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe.

Şekilde flanşlı rulman üniteleri açık kapaklı olarak gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün kapalı kapaklara sahiptir.
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
A - Yatak yüksekliği25,5 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği11 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik31 mm
B - İç bileziğin genişliği22 mm
d - Mil çapı15,875 mm
Dz - Kapak dış çapı46 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe15 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı99 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe76,5 mm
L - Yatak genişliği / çapı57 mm
N - Sabitleme deliği boyutu12 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine6 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik36,8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi9,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi4,78 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,35 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,2 N-m