Rulman üniteleri

USFL205T20CO - SNR

USFL205T20CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği27 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği13 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik35,5 mm
B - İç bileziğin genişliği27 mm
d - Mil çapı25 mm
Dz - Kapak dış çapı60 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe16 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı130 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe99 mm
L - Yatak genişliği / çapı68 mm
N - Sabitleme deliği boyutu16 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine7,5 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik39,6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,604 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m