USFL207T20CC - SNR

USFL207T20CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için.

Şekilde flanşlı rulman üniteleri açık kapaklı olarak gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün kapalı kapaklara sahiptir.
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
A - Yatak yüksekliği34 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği14 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik42,5 mm
B - İç bileziğin genişliği32 mm
d - Mil çapı35 mm
Dz - Kapak dış çapı80 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe19 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı161 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe130 mm
L - Yatak genişliği / çapı90 mm
N - Sabitleme deliği boyutu16 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine8,5 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik48,7 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,152 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m