• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USFLE202T20CC - SNR

USFLE202T20CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için.

Şekilde flanşlı rulman üniteleri açık kapaklı olarak gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün kapalı kapaklara sahiptir.
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
A - Yatak yüksekliği26 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği9,5 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik33 mm
B - İç bileziğin genişliği22 mm
d - Mil çapı15 mm
Dz - Kapak dış çapı46 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe17 mm
G - GresörlükM6
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı99 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe76,5 mm
L - Yatak genişliği / çapı57 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine6 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik37,6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi9,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi4,78 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,35 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,5 N-m