Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için.
Şekilde flanşlı rulman üniteleri açık kapaklı olarak gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün kapalı kapaklara sahiptir.
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- US203-11G2T20
- SCC203
- FLE203N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 26 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 9,5 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 33 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 22 mm |
| d - Mil çapı | 17,463 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 46 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 17 mm |
| G - Gresörlük | M6 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 99 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 76,5 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 57 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 11,5 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 6 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 37,6 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 9,55 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 4,78 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,37 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,2 N-m |