USFLE210-30T20 - SNR

USFLE210-30T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği41,6 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği13 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik60,6 mm
B - İç bileziğin genişliği43,5 mm
d - Mil çapı47,625 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe28 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı190 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe157 mm
L - Yatak genişliği / çapı116 mm
N - Sabitleme deliği boyutu18 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine10,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi35,1 kN
C0 - Statik yük kapasitesi23,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,1 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m