USFLZ206-18 - SNR

USFLZ206-18

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe
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
A - Yatak yüksekliği30 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği12 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik39 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği27 mm
B - İç bileziğin genişliği30 mm
d - Mil çapı28,575 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe17 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı142 mm
H3 - Merkezleme çapı80 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe116,5 mm
L - Yatak genişliği / çapı83 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,88 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m