Rulman üniteleri

USP209T04CC - SNR

USP209T04CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği54 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği37 mm
B - İç bileziğin genişliği41,2 mm
d - Mil çapı45 mm
Dz - Kapak dış çapı95 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı54 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği20 mm
H2 - Yatak yüksekliği108 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe146 mm
L - Yatak genişliği190 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu60 mm
N - Sabitleme deliği boyutu17 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu23 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine10,2 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik70 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi31,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi20,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,419 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m