USPA208NT20 - SNR

USPA208NT20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği54 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği28 mm
B - İç bileziğin genişliği34 mm
d - Mil çapı40 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği20 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı49,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği13 mm
H2 - Yatak yüksekliği100 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe84 mm
L - Yatak genişliği116 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu32 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM14
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi32,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi19,9 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,7 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m