USPA209-28T04CC - SNR

USPA209-28T04CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği60 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği32 mm
B - İç bileziğin genişliği41,2 mm
d - Mil çapı44,45 mm
Dz - Kapak dış çapı95 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği25 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı54,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği13 mm
H2 - Yatak yüksekliği108 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe90 mm
L - Yatak genişliği120 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu42 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM14
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine10,2 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik70,2 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi31,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi20,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,239 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m