Rulman üniteleri

USPA210-31T20 - SNR

USPA210-31T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği60 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği32 mm
B - İç bileziğin genişliği43,5 mm
d - Mil çapı49,213 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği25 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı57,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği14 mm
H2 - Yatak yüksekliği116 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe94 mm
L - Yatak genişliği130 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu35 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM16
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine10,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi35,1 kN
C0 - Statik yük kapasitesi23,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,58 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m