Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USPA211-32T04CC - SNR

USPA211-32T04CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği66 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği33 mm
B - İç bileziğin genişliği45,3 mm
d - Mil çapı50,8 mm
Dz - Kapak dış çapı110 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği25 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı63,5 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği14 mm
H2 - Yatak yüksekliği125 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe104 mm
L - Yatak genişliği140 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu47 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM16
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine11,8 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik77 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi43,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi29,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,365 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m