USPA211CO - SNR

USPA211CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği66 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği33 mm
B - İç bileziğin genişliği45,3 mm
d - Mil çapı55 mm
Dz - Kapak dış çapı110 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği25 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı63,5 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği14 mm
H2 - Yatak yüksekliği125 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe104 mm
L - Yatak genişliği140 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu47 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM16
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine11,8 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik77 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi43,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi29,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,312 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]22 N-m