Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için.
Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
| A - Yatak genişliği | 68 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 36 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 53,7 mm |
| d - Mil çapı | 61,913 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 120 mm |
| E - Sabitleme deliği diş derinliği | 25 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 69,9 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 15 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 138 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 114 mm |
| L - Yatak genişliği | 150 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 52 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | M16 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 14,9 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 90 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 52,5 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 32,8 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 4,026 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |