• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USPAE209-28NT04 - SNR

USPAE209-28NT04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği48 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği32 mm
B - İç bileziğin genişliği41,2 mm
d - Mil çapı44,45 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği15 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı53,9 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği14 mm
H2 - Yatak yüksekliği107 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe95,3 mm
L - Yatak genişliği120 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu29 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM12
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine10,2 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi31,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi20,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,77 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m