• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USPAE212-36T20CC - SNR

USPAE212-36T20CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği60 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği42 mm
B - İç bileziğin genişliği53,7 mm
d - Mil çapı57,15 mm
Dz - Kapak dış çapı120 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği20 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı69,9 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği16 mm
H2 - Yatak yüksekliği140 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe118 mm
L - Yatak genişliği150 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu32 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM16
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine14,9 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik91,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4,232 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m