• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USPE205-15T20 - SNR

USPE205-15T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği36 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği21 mm
B - İç bileziğin genişliği27 mm
d - Mil çapı23,813 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı36,5 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği14,5 mm
H2 - Yatak yüksekliği70 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe103 mm
L - Yatak genişliği130 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu39 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu19 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine7,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,68 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m